ST – 恒定扭矩嵌入式铰链
ST – 恒定扭矩嵌入式铰链
紧凑的 ST 系列铰链可轻松固定物体并将它们稳固保持于任一��向。它们的尺寸和扭矩值适用于小至网络摄像机和消费类电子产品,大至手提电脑屏幕、LCD 显示屏、POS 终端机或医用设备,甚至大至机柜面板等的各种设计。ST 铰链具有符合人体工学的完善性能,以顺畅稳定的动作以及精确使用体验,为大部份工业应用带来操作便利。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
全金属 ST 系列铰链将耐用、持久和大力矩性能集合于一个紧凑的包装之中。基座设计有多种尺寸、配置和扭矩变量,因此可满足多种应用需求。
- 可靠的定位扭矩免除了附加机械支持的必要
- 紧凑的产品包允许将铰链直接栓进或注入薄片式产品锁套,即使是在最小尺寸应用情形中,也能展现美观的设计外观
- 恒定扭矩设计在正常温度变化下不受影响,无须维护或调节就能保证稳定性能
可选选项
- 多种尺寸和扭矩值满足应用设计
- 铰链紧凑的外形使其能够用螺栓固定或压在纤薄产品外壳中,即使在最小的应用中也能实现美观的设计
- 联系索斯科了解自定义选项
标准及规格
- 最小寿命周期:20000次±20%静扭矩规格
- 操作温度范围:-20°C至65°C(-4°F至150°F)
行业应用
- 汽车
- 机箱
- 商用灯光照明
- 医疗设备
- 自助服务设备
Related Products