下载和支持

RoHS标准

所有符合 RoHs 的产品均配备 RoHS标准

下载

质量政策手册
  Southco, Inc.

有关问题

产品图纸

图纸上的尺寸跟我原来预期的不一样。
不含公差的所有尺寸仅供参考之用。尺寸旨在提供一个近似值,也可作为安装指引(适用时)。

产品图纸不包含某个组件的具体尺寸。
对于安装与性能而言并非至关重要的零件细节有时会被省略,以便提供更多主要尺寸。

我想查看的产品图纸不可用。
请参考我们的 以验证零件编号。如果您仍找不到您的 CAD 文件联系我们.

查找产品

为什么我不能在 Southco.com 上找到搜索的零件?
所有索斯科零件编号都包含数字、字母与短划线的不同组合。若要显示特定产品页面,必须在正确位置输入短划线。

索斯科零件编号的结构是怎样的?
所有索斯科零件编号的开头都是 2 个字符的产品类别,它标识了产品的类别。产品类别后面始终接着一条短划线。 产品类别之后最多可包含 16 个字符(包括短划线),并可包含数字、字母或两者的组合。

示例:
字母与数字: 4C-PH-M3-1B0-K000
仅数字: 64-10-113-50

如果您在搜索后仍找不到准确的零件编号:
尝试仅输入 2 个字符的产品类别名称。这样会将您引向该类别的登陆页面,您可在该页面根据产品特征筛选零件编号。

我有过时的 DZUS/Hartwell-DZUS 零件编号,我该如何找到与之对应的索斯科零件编号?
请下载我们的零件编号参照指南

CAD 下载

我的 CAD 文件没有可供操作的功能/功能对。
由于转换过程,未保留任何功能/功能对。CAD 库文件旨在用于展示产品的外形。

我下载的文件并不是完全有效。
如果您在下载的 CAD 模型中遇到错误,我们建议您将更为通用的文件类型导入 CAD 软件(*.STEP、*.x_t)。

在产品资料、行业图纸等材料中,CAD 文件和基准尺寸存在差异。 如果您仍发现尺寸差异,请在此处提供 详细信息。.

我想查看的 CAD 文件不可用。
请参考我们的“零件编号搜索指引”以验证零件编号。
在断定您所需的 CAD 文件不可用之前,请确保已输入了有效的 索斯科零件编号。我们建议您阅读我们的“零件编号搜索提示”以帮助验证零件编号。
如果您仍找不到 CAD 文件 请 联系我们.

UL 易燃性等级

对于我们生产的许多塑料产品,UL94 易燃性等级是一项重要的客户规范。值得注意的是,如果宣称为 UL94 等级,则该等级是属于原材料,而不是产品本身。有关 UL94 易燃性认证, 请 联系我们.

MSDS 信息

索斯科是一个成品提供商;因此,我们的产品不提供“材料安全数据表”。然而,我们采用了所有合理方法来确保我们的零件符合各种环境合规指令。请参阅我们的 环境合规政策 全面了解相关概况。

NEMA/IP 标准

值得注意的是,NEMA/IP 防水测试是在独特的终端应用中执行。如果 Southco 称产品适合 NEMA 4/IP65,即表示特定产品(或系列产品)已用于满足 NEMA 4/IP65 标准的应用。

DFARS

美国联邦购买条例国防补充规定 (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) 条款规定,“任何掺入根据本合约交付的各项成品中的特殊金属应在美国及其外围地区或合资格国家/地区进行熔化或生产”。DFARS 特殊金属在 (DFARS 252.225-7009) 中定义为:

  1. (i) 钢
    1. (A) 最高合金含量超过以下一个或多个限制:锰,1.65%;硅,0.60%;或铜,0.60 %;或
    2. (B) 以下任一元素的含量超过 0.25%:铝、铬、钴、钼、镍、铌、钛、钨或钒;
  2. (ii) 由以下合金组成的金属合金
    1. (A) 合金总含量比镍与铁的含量多 10% 的镍或铁镍合金;或
    2. (B) 合金总含量比钴与铁的含量多 10% 的钴合金;
  3. (iii) 钛与钛合金;或
  4. (iv) 锆与锆合金。
<p这包括所有不锈钢合金、4130 与 4140 钢合金。如要了解特定零件编号的 DFARS 状态, 联系我们.
性能指引

索斯科为一般工业应用领域设计并制造了各种产品。由于每种应用都是无法预测的,因此用户必须在实际应用条件与环境下测试可能的产品解决方案以确定产品是否适用于用户的预期用途与功能,同时确保达到所需的性能。

索斯科性能与应用指引仅作为通用指南,因为条件会因每种应用及安装方法而有所不同。提供的强度数据是在产品出现故障或出现的变形足以让产品无法操作的情况下使用。未应用任何安全系数。

除非另有说明,出现的产品强度与生命周期数据都是从在环境温度下测试的产品获得。除非另有说明,出现的易燃性等级是仅表示材料性质,而不是针对实际产品的尺寸或性能。作为材料温度范围出现的温度范围是仅表示材料性质。

尺寸的唯一用途是,让用户确定封套的大小,正确安装产品。

扭矩与铰链计算器和公式用作为通用工具,供专业人员用于产品挑选过程。这些计算值只是在为某种应用挑选适合产品时要考虑的一个因素。与任何其他工具一样,计算值应在使用之前进行确认。

SOUTHCO 对该等信息中可能包含的错误或遗漏、该等信息的准确性或其他问题不作任何保证或陈述。用户需自行承担使用该等信息的风险。

索斯科产品的设计、尺寸、规格、材料和/或成品如有变更,恕不另行通知。选择之前,您应确认当前的产品特征。有关每种 索斯科产品的性能指引,请联系您当地的 索斯科客服部及技术支持中心,或发送电子邮件给我们。