P7 - 助推/助拨装置

P7 - 助推/助拨装置

用于保护电子模块大于和重于线卡或印刷电路板,此类机制只要轻轻一动就能插入和助拨模块。亦可提供安全工具以满足限制开启工业标准。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

带把手转舌设计提供较大应用所需的杠杆作用.在完全伸缩位置之间,拉手还有10mm (.39")的线性活动范围. 关闭动作力推动棘爪/锁舌进入门框并紧紧将锁舌向上握牢.开门动作力将门和门框分开,同时从门框中缩回锁舌.

  • 无需工具安装 –装置用钳形止动器快速简便附着于外部面板或门
  • 提供三种不同尺寸以适合不同面板:从0.9mm (.035")至3.2mm (.125")厚。
  • 提供工具安全型和非工具安全型
  • 工具固定款式在室温 20ºC (68ºF)下的推荐最大负载大于400N (90 lbs.)
  • 机械装置在室温25ºC (77ºF)下可承受超过200次,每次300N (67 lb.)重力的助推和(或)助拔

可选选项

  • 提供辅助锁定以安全操作,以防高冲击及抗震动,并保持无需工具开启之方便。
  • 亦提供安全工具开启方式(使用1号十字头型的1/4转紧固件)以满足所必需的合适工业标准。

标准及规格

  • 阻燃等级: UL94-V0
  • 工具固定款式满足UL 1950、IEC 950和EN 60950 等限制开启标准

行业应用

  • 计算机
  • 电子关闭
  • 网络
  • 通信