R4-EM - Loquet rotatif électronique pour efforts légers

R4-EM - Loquet rotatif électronique pour efforts légers

Pratique et d'une grande fiabilité, le loquet pour efforts légers R4-EM permet de disposer d'un système de contrôle d’accès électronique éprouvé dans un format intégré compact et léger. Loquet à fermeture par poussée facile à utiliser et simple à monter, le R4-EM est idéal pour passer de l’accès mécanique à l’accès électronique. Un microswitch disponible en option renseigne sur l'état du loquet. Pour une plus grande souplesse d'utilisation, le R4-EM est disponible en versions à reverrouillage automatique ou différé.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Le loquet R4-EM pour efforts légers est doté d'un motoréducteur commandé par microprocesseur consommant très peu de courant. Le choix étendu de configurations de montage et la compacité du R4-EM lui permettent de s'intégrer facilement aux conceptions existantes. Ce loquet élimine la gestion de clés et accepte des signaux de contrôle d’accès provenant de différents dispositifs, dont télécommandes, claviers numériques et cartes de proximité.

  • Loquet alliant contrôle d'accès électronique pratique et légèreté
  • Corps de loquet compact pour une présentation épurée et un montage invisible
  • Commande prioritaire mécanique pratique pour une utilisation en cas de coupure de courant
  • Motoréducteur efficace commandé par microprocesseur consommant très peu de courant

Options disponibles

  • Versions à reverrouillage automatique ou différé
  • Commande prioritaire manuelle en option
  • Microswitch interne en option pour un signal de sortie « loquet ouvert/fermé »
  • Fourni avec connecteur de loquet en standard ; contacter Southco pour une version sans connecteur

Exemples d'applications

  • Armoires électroniques
  • Equipement self-service
  • Bornes interactives
  • Unités de stockage à usage médical
  • Centres de tri postaux
  • Armoires de stockage
  • Distributeurs automatiques