P9 - Puxadores de Posicionamento Infinito de 90°
P9 - Puxadores de Posicionamento Infinito de 90°
Mantenha um acesso conveniente a painéis em ambientes com limitação de espaço com os Puxadores de Posicionamento Infinito de 90° Classe P9 da Southco. Estes puxadores oferecem uma ampla área de empunhadura para a abertura de portas, gavetas e outros compartimentos, mas se dobram para proporcionar um perfil compacto quando não estão em uso. Disponíveis em várias opções de comprimento e acabamentos, estes puxadores atendem a uma grande variedade de aplicações de painéis para diversas indústrias. Um mecanismo de fricção incorporado mantém o puxador firme na posição desejada, de completamente aberto até completamente dobrado, sem sair da posição ou fazer ruídos indesejados.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Estes duráveis puxadores metálicos oferecem um visual elegante, adicionado às vantagens de um design que preza pela economiza espaço, em várias opções de modo de instalação e acabamentos.
- Uma solução forte e econômica para projetos que pedem economia de espaço
- Ganhe espaço com puxadores que se dobram para uma posição de baixa saliência quando não estão sendo usados
- Proporcione ampla área de empunhadura com puxadores dobráveis disponíveis em várias opções de largura
- Os puxadores se mantêm firmes na posição desejada: dobrados, estendidos ou em um ponto intermediário, sem folgas ou ruídos, graças a um recurso de fricção incorporado
- Estes puxadores apresentam um visual clean, graças aos acessórios de instalação totalmente ocultos
- Uma ampla variedade tamanhos, tipos de instalação, materiais e acabamentos adequam-se a um grande número de design de painéis
- Aumentam a nossa gama de produtos complementares – maçanetas, dobradiças, fechos e fixadores – que fazem da Southco a melhor opção em fonte de abastecimento único para todas as suas necessidades em acessórios para painéis elétricos
Opções Disponíveis
- Disponíveis com furos roscados tamanho M4 ou 8-32
- Escolha entre as opções de instalação interna ou externa
- Os puxadores estão disponíveis em quatro comprimentos diferentes, de 40 mm (1,57") a 128 mm (5,04")
- Opções em alumínio anodizado preto ou incolor
- Modificações disponíveis sob encomenda, para possibilitando alterações dimensionais, de materiais e acabamentos
Padrões e Especificações
- Quando dobrados, os puxadores ocupam somente 13,3 mm (0,52") de espaço para a versão interna e 7 mm (0,27”) para a versão externa
- Os puxadores oferecem uma empunhadura com 40 mm (1,57") de profundidade quando levantados
- Os puxadores podem ser posicionados em qualquer ângulo até 90°, de completamente dobrados até completamente levantados
Principais aplicações
- Computadores
- Painéis elétricos
- Equipamentos alimentícios
- Climatização
- Painéis industriais
- Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
- Equipamentos médicos
- Redes
- Telecomunicações
- Máquinas de venda automática