ST – 扭矩匣式片盒嵌入式铰链
ST – 扭矩匣式片盒嵌入式铰链
这些恒定扭矩匣式片盒便于用户轻松固定门、显示器屏幕和其他需固定的组件,并可保证它们以在任何您想要的角度牢牢固定 – 完全打开、完全关闭或这二者之间的任何位置。这些匣式片盒专用于客户需要将恒定扭矩功能整合进模制组件中的应用情况。ST-8P 和更大号的 ST-11P 的特点在于它们的顶注成型设计,可将铰链封装并隐藏起来,从而更加美观。两种匣式片盒的直径短,给予设计师在使用螺母和螺栓时不易实现的灵活度,可自定的保持力矩,提供满足各类应用需求的、恰到好处的“手感”。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ST-8P 和 ST-11P 提供可自定义、经可靠验证且效果稳定的解决方案。对注模的指定安装要求使得该机制特别适用于大量生产、新设计和设计更新。
- 轻松将恒定扭矩功能整合进任一注塑成型的产品
- 顶注成型的设计降低产品总成本并实现美学价值
- 较长的使用周期保证可靠性和更少的维护成本
- 体型纤薄,使用方便,设计灵活
- 可自定的扭矩可满足大多数应用需求
- 提供两种尺寸以满足多种要求
可选选项
- 多种尺寸选择提供不同的载荷和扭矩等级,可满足多种要求
- 可指定对称性扭矩或非对称性扭矩用于同时从两个方向控制用力大小
- 联系索斯科了解其他扭矩范围、颜色和表面处理
标准及规格
- 定位扭矩范围介于 0.35 kg-cm (0.3 in-lbf) 至 50.7 kg-cm (44 in-lbf)
- 最大工作负荷介于 200N (45 lbf) 至 1,000 N (225 lbf) 之间
- 在 +20% 静态扭矩规格下转动性能达 20,000 转
行业应用
- 航空航天
- 电器
- 机动车和卡车
- 盒子
- 施工设备、工程机械、农场器材
- 电子设备机柜
- 展示/标志
- 食品制造设备
- 家具
- 暖通空调
- 工业机柜
- 工业设备、机床和金属切削
- 修整草坪/庭院设备
- 船舶
- 医疗
- 网络、通讯、计算机
- 轨道交通
- 自助服务设备