Descargue el
Folleto de
Soluciones
Electrónicas
de Acceso EAS

 

¿Preguntas sobre las Soluciones Electrónicas de Acceso?

Cierres Electromecánicos

Cierres Electromecánicos de Southco

Un cierre electromecánico (EML) fiable es fundamental para la eficacia de cualquier solución electrónica de accesos controlada de forma remota. El diseño de un cierre electromecánico influye en los requerimientos del sistema eléctrico, en la seguridad física y en la dificultad o facilidad tanto del montaje y accionamiento, así como en el diseño industrial del producto final. En pocas palabras, el cierre electromecánico EML es el corazón del sistema.

Los cierres electromecánicos Southco presentan las siguientes características:

  • Mecanismo eficiente – Más de 60 años de experiencia en ingeniería y diseño de fijaciones y mecanismos de cierre aseguran un mecanismo eficiente y con un cierre de calidad.
  • Actuador electromecánico óptimo – Southco hace coincidir la electromecánica a los requerimientos del mecanismo del cierre para proporcionar la solución más eficiente, a la vez que proporciona la función mecánica necesaria y minimiza la necesidad de potencia.
  • Inteligencia integrada: – EL control de Southco, basado en un microprocesador, proporciona una inteligencia integrada para un óptimo control de cierre y comunicación con los sistemas externos.

For more than 60 years, Southco has specialized in developing innovative, engineered access hardware solutions to challenging applications across industries. Our engineers are ready to design a custom electronic access solution to meet the unique design requirements of your application, including:

  • actuador
  • cerraduras electrónicas
  • Soluciones de control de acceso
  • integración del sistema