ST - Bisagras embebidas con torsión constante
ST - Bisagras embebidas con torsión constante
La serie ST de bisagras compactas proporciona una excelente facilidad para posicionar objetos y mantenerlos en cualquier orientación. Su tamaño y valores de momento torsor se ajustan a los rangos de diseño, desde las más pequeñas webcams y electrónica de consumo, hasta pantallas de ordenadores portátiles, pantallas LCD, terminales de puntos de venta, equipos médicos y hasta los más grandes paneles de bastidores. Las bisagras ST proporcionan un rendimiento ergonómico y elegante para realzar cualquier aplicación con un movimiento suave y consistente para una obtener una excelente sensación de precisión y calidad.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La serie de bisagras ST completamente metálica proporcionan un rendimiento robusto, duradero y con alto momento torsor en una construcción compacta. Los diseños con soporte están disponibles en múltiples tamaños, configuraciones y variaciones de torsión para satisfacer una gran variedad de aplicaciones.
- Momento torsor de posicionamiento fiable que elimina la necesidad de soportes mecánicos secundarios
- Construcción compacta que permite a las bisagras atornillarse o moldearse directamente en una carcasa de producto con espesor delgado para una mejor estética, incluso en las aplicaciones más pequeñas
- El diseño de torsión constante es inalterable por variaciones de temperatura normales y mantiene un rendimiento consistente sin necesidad de mantenimiento o ajustes
Opciones Disponibles
- Amplio rango de tamaños y valores de torsión que se acomodan en diferentes aplicaciones
- Conjunto compacto que permite atornillar o alojar a presión las bisagras dentro de un producto de perfil delgado y, de este modo, ofrecer una estética más agradable incluso en las aplicaciones más pequeñas
- Contacte con Southco para opciones personalizables
Normas y Especificaciones
- Rendimiento mínimo en ciclos: 20.000 ciclos dentro de un ±20 % de la especificación de torsión estática
- Intervalo de temperatura de funcionamiento: -20 °C a 65 °C
Aplicaciones en la Industria
- Automoción
- Cofres
- Accesorios de iluminación comercial
- Equipos médicos
- Máquinas expendedoras de autoservicio