D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Die hohe Passgenauigkeit,das ästhtische Design, die Festigket und eine große Auswahl Zapfengrößen, Ausführungen und Gegenstücken machen diese Produktlinie der Vierteldreh-Schnellverschlüsse zur ersten Wahl für vielfältige Anwendungsbereiche. Die hohe Präzision beim Walzprozess erzeugt eine hohe Passgenauigkeit auch bei niedrigem oder mittlerem Bestellvolumen. Eine große Auswahl an Oberflächenvergütungen bietet passende Optionen für eine Vielzahl an Anwendungen
- Zahlreiche Größen und Ausführungen vereinfachen die Anpassung an Anwendungsvorgaben
- “Snap-In” und “Clip-In” Gegenstücke reduzieren Montagezeiten und -kosten
- Gefederte Gegenstücke schließen festsitzend auch bei Haltebereichstoleranzen
- Von der Frontseite einzupressende Gegenstücke für den Einsatz in weicheren Metallen und thermoplastischen Werkstoffen
- Durch kombinieren von Verschlusszapfen in gegebenen Kopfformen und Längen mit geigneten Gegenstücken lassen sich diese in Gesamtmaterialstärken von 0,7 mm bis 32,4 mm einsetzen
Erhältliche Ausführungen
- Erhältlich in den Verschlusszapfengrößen 4 mm, 6mm und 9 mm
- Erhältlich aus den Werkstoffen Stahl und Edelstahl
- Erhältlich mit folgenden Oberflächenoptionen: verzinkt chromatiert, verzinkt schwarz chomatiert oder glanzverchromt
- Korrosionsbeständige Edelstahlversion für Außenanwendungen
Standards und Spezifikationen
- Abhängig vom gewählten Gegenstück lassen sich Haltekräfte bis zu 289 N erzielen
Industrieanwendungen
- Luftfahrt
- Automobilbranche
- Busindustrie
- Schaltschrankhersteller
- Lebensmitteltechnik
- Kälte- und Klimabau - Heizung, Belüftung, Klimaanlagen
- Industriemaschinen
- Schiffbau
- Medizinische Verteilungs- und Aufbewahrungseinheiten
- Baubranche - Baufahrzeuge, Landwirtschaftliche Fahrzeuge
- Private Freizeitfahrzeuge und Wohnmobile
- Bahnindustrie
- Schilder, Exponate & Displays
- Telekommunikation/Netzwerke - Switches, Router