D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Il montaggio di precisione, l'estetica, la robustezza e la varietà di lunghezze di spinotti, stili e ricettacoli fanno di questa gamma di fissaggi a un quarto di giro la scelta ideale in un'ampia gamma di applicazioni. La laminatura di precisione assicura installazioni perfette anche per volumi d'ordine medio-bassi. Le diverse finiture di superficie consentono di adattare l'estetica del fissaggio a qualunque applicazione.
- Disponibili in numerose dimensioni e modelli per soddisfare una varietà di configurazioni di montaggio e applicazioni
- I ricettacoli a scatto e a fermaglio riducono il tempo di montaggio e i costi di installazione
- I fermagli dei ricettacoli in acciaio per molle consentono un’installazione senza gioco ma in grado di accomodare variazioni nel serraggio utile
- Il ricettacolo a pressione con montaggio anteriore è adatto a metalli dolci e materiali termoplastici
- Gli spinotti possono essere selezionati in base al tipo di testa e alla lunghezza desiderata insieme ai ricettacoli più adatti ad accomodare materiali con uno spessore totale compreso tra 0,7 mm e 32,4 mm
Opzioni disponibili
- Disponibili con spinotti da 4 mm, 6 mm e 9 mm
- Disponibili in acciaio e acciaio inox
- Disponibili in varie opzioni di finitura – zincato con cromatura, zincato con cromatura nera e cromo lucido
- Versione in acciaio inox resistente alla corrosione per l'impiego in ambienti esterni
Specifiche e standard
- Alcuni modelli selezionati di ricettacoli sono in grado di accomodare fino a 65 libbre di carico massimo.
Applicazioni settoriali
- Aerospaziale
- Automobilistico
- Autobus e Pullman
- Armadi industriali
- Apparecchiature per l'industria alimentare
- Condizionamento aria, riscaldamento e ventilazione
- Macchinari industriali
- Nautica
- Apparecchiature per la distribuzione e conservazione di medicinali
- Veicoli speciali - edilizia, agricoltura, sollevamento, impieghi leggeri e generali
- Veicoli ricreazionali
- Ferroviario
- Segnaletica, espositori e display
- Telecomunicazioni/Networking - Switch, Router